Elektrický tlakový regulačný ventil PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1

1709211

GTIN 4052568264024

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1
Prevádzkový tlak
0 bar - 50 bar
Rozsah regulácie tlaku
0.4 bar - 40 bar
Max. tlaková hysteréza
0.806 bar