Paralelný uchopovač HGPM-12-EO-G8
197566
GTIN 4052568160630
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
13.5 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
3 mm
Snímanie polohy
bez