Paralelný uchopovač HGPL-25-40-A-B
3361484
GTIN 4052568269210
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
256 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
40 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače