Vákuová sacia dýza VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2
526142
GTIN 4052568162306
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Menovitá šírka Lavalovej dýzy
3 mm
Max. vákuum
93 %
Max. sací objem proti atmosfére
186 l/min