Tlakový regulačný ventil MS4-LR-1/4-D7-AS-Z

529420

GTIN 4052568085087

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1700 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. tlaková hysteréza
0.25 bar