Tlakový regulačný ventil MS4-LR-1/8-D6-AS-Z

529424

GTIN 4052568085124

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1150 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.3 bar - 7 bar
Max. tlaková hysteréza
0.25 bar