Filter MS6-LF-1/2-ERV-Z

529618

GTIN 4052568164072

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
4100 l/min
Teplota okolia
-10 °C - 60 °C
Prevádzkový tlak
2 bar - 12 bar
Jemnosť filtra
40 µm