Filter MS6-LF-1/2-EUM
529619
GTIN 4052568006778
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
4100 l/min
Teplota okolia
-10 °C - 60 °C
Prevádzkový tlak
0 bar - 20 bar
Jemnosť filtra
40 µm