Filter MS6-LF-3/8-ERV
529649
GTIN 4052568164119
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G3/8
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
3800 l/min
Teplota okolia
-10 °C - 60 °C
Prevádzkový tlak
2 bar - 12 bar
Jemnosť filtra
40 µm