Tlakový regulačný ventil MS6-LR-1/4-D6-AS

529997

GTIN 4052568085544

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
3000 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.3 bar - 7 bar
Max. tlaková hysteréza
0.25 bar