Elektromagnetický ventil MDH-5/2-D-3-M12-C

533009

GTIN 4052568259617

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
4500 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 3 podľa ISO 5599-1
Spôsob ovládania
elektrický