Jemný filter MS6-LFM-1/4-BRM-DA
536833
GTIN 4052568171995
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Prevádzkový tlak
0 bar - 20 bar
Teplota okolia
-10 °C - 60 °C
Jemnosť filtra
1 µm