Tlakový regulačný ventil MS12-LR-G-D7-LD-AS
537148
GTIN 4052568172237
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. tlaková hysteréza
0.4 bar