Presný tlakový regulačný ventil MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z
538011
GTIN 4052568175108
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
3000 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.1 bar - 12 bar
Max. tlaková hysteréza
0.02 bar