Plastová hadica PEN-16X2,5-GN

551473

GTIN 4052568052584

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Vonkajší priemer
16 mm
Vnútorný priemer
10.8 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-30 °C - 60 °C