Plastová hadica PUN-H-6X1-SW-500

558251

GTIN 4052568053987

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Vonkajší priemer
6 mm
Vnútorný priemer
4 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C