Paralelný uchopovač HGPT-80-A-B-F

560237

GTIN 4052568207021

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
3150 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
12.5 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Poistka sily uchopenia
bez