Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L

561368

GTIN 4052568208776

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 pod tlakom
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1 - G1/4
Spôsob ovládania
elektrický