Filter s aktívnym uhlím MS9-LFX-G-U

564038

GTIN 4052568211202

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Batériový modul
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu
6500 l/min
Teplota okolia
-10 °C - 60 °C
Prevádzkový tlak
0 bar - 20 bar
Konštrukcia
Filter s aktívnym uhlím