Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32H-AD-D2-1R5L
566992
GTIN 4052568214920
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 otvorený/zatvorený, monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
Pripojovacia doska veľkosti 2 podľa ISO 5599-1 - G3/8
Spôsob ovládania
elektrický