Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-AZD-D2-1R5L

567003

GTIN 4052568007829

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2800 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
Pripojovacia doska veľkosti 2 podľa ISO 5599-1 - G3/8
Spôsob ovládania
elektrický