Informácie o životnom cykle produktu

Výrobok sa plánuje nahradiť.

10/2025 - Výrobok sa postupne vyraďuje. Nepoužívajte pre nové dizajny. Použite moderný alternatívny výrobok.

11/2026 - Výrobok sa prestáva vyrábať. Náhradný výrobok.

03/2027 - Výrobok sa prestáva vyrábať.

Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Snímače prietoku

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Snímač prietoku SFAM-90-10000L-M-2SA-M12

573348

GTIN 4052568219802

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Konečná hodnota rozsahu merania prietoku
10000 l/min
Prevádzkové médium
Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dusík
Prevádzkový tlak
16 bar
Pneumatický prípoj
Batériový modul