Tlakový regulačný ventil MS4-LR-1/4-D5-A8
578556
GTIN 4052568384548
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2100 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.3 bar - 4 bar
Max. tlaková hysteréza
0.25 bar