Elektromagnetický ventil VSVA-B-B52-H-D1-F8-1B2

8033711

GTIN 4052568654986

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 bistabilný
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778
1800 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Elektrický prípoj
Tvar B
Prevádzkové napätie
24V DC