Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-AH-D1-F8-1A1
8033733
GTIN 4052568655198
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778
1800 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Elektrický prípoj
Tvar A - podľa EN 175301-803
Prevádzkové napätie
24V DC