Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-MH-D1-F8-1A1

8033734

GTIN 4052568655204

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778
1800 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Elektrický prípoj
Tvar A - podľa EN 175301-803
Prevádzkové napätie
24V DC