Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-MH-D2-F8-1B2

8033808

GTIN 4052568655532

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778
4100 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 2 podľa ISO 5599-1
Elektrický prípoj
Tvar B
Prevádzkové napätie
24V DC