Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32H-MH-D2-F8-1B2

8033814

GTIN 4052568655594

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 otvorený/zatvorený, monostabilný
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778
1900 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 2 podľa ISO 5599-1
Elektrický prípoj
Tvar B
Prevádzkové napätie
24V DC