Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53U-ZH-D2-F8-1B2
8033821
GTIN 4052568655662
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 pod tlakom
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778
3500 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 2 podľa ISO 5599-1
Elektrický prípoj
Tvar B
Prevádzkové napätie
24V DC