Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32C-MZH-D2-F8-1B2
8033822
GTIN 4052568655679
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 zatvorený monostabilný
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778
2100 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 2 podľa ISO 5599-1
Elektrický prípoj
Tvar B
Prevádzkové napätie
24V DC