Snímač prietoku SFAW-100T-X-E-PNLK-PNVBA-M12

8036890

GTIN 4052568285449

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Konečná hodnota charakteristiky prietoku
100 l/min
Prevádzkové médium
Kvapalné médiá - Voda - neutrálne tekutiny
Prevádzkový tlak
0 bar - 12 bar
Fluidný prípoj
Pripojenie na strane zákazníka
Smer prúdenia
jednosmerne - P1 -> P2