Plastová hadica PUN-H-4X0,75-TSW-500

8048674

GTIN 4052568288242

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Vonkajší priemer
4 mm
Vnútorný priemer
2.6 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C