Plastová hadica PUN-H-10X1,5-TBL-300
8048702
GTIN 4052568288525
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
10 mm
Vn útorný priemer
7 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C