Snímač prietoku SFAE-2U-M5F-PNLK-PNVB-0.3M8

8058508

GTIN 4052568827731

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Konečná hodnota charakteristiky prietoku
2 l/min
Prevádzkové médium
Argón - Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dioxid uhličitý - Dusík
Prevádzkový tlak
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatický prípoj
Vnútorný závit M5