Zarážkový valec DFST-63-30-Y4-A-G2
8085906
GTIN 4052568456320
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
63 mm
Prípustná nárazová sila na vysunutú piestnu tyč
5000 N
Zdvih
30 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače