Zastavovací valec DFST
So zastavovacím valcom DFST zastavíte obrobky jemne a vďaka tlmenej mechanike kyvnej páky bez otrasov a hluku. Prostredníctvom nastaviteľného smeru pôsobenia je DFST veľmi flexibilné a robustné - zvládne dynamické zaťaženie až do 800 kg.
- Vyhotovenie so sklopnou pákou
- Integrovaný, nastaviteľný tlmič nárazov pre plynulé a prispôsobené zastavenie
- Dynamické zaťaženie do 800 kg
- Na snímanie polohy na pieste
- Nastaviteľný smer účinku pomocou otočnej nadstavby klopnej páky (90°, 180°, 270°)
- Aretácia klopnej páky
- Deaktivačný mechanizmus klopnej páky
- Kladkové vyhotovenie z polyamidu alebo ocele