Lineárny pohon DFPC-80-80-D
8110816
GTIN 4052568460587
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
80 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Zdvih
80 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače