Paralelný uchopovač DHPC-10-A-NO-S-1

8116760

GTIN 4052568554149

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
16.4 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
2 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch
33 N
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec
25 g