Paralelný uchopovač DHPC-16-A-B
8116788
GTIN 4052568554408
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
53.9 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
3 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch
84 N
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec
50 g