Paralelný uchopovač DHPC-16-A-NC-S-2

8116799

GTIN 4052568554514

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Zdvih na jeden uchopovací palec
3 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch
84 N
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec
50 g