Paralelný uchopovač DHPC-20-A-NO-S-2

8116825

GTIN 4052568564001

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
69.7 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
5 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch
101.3 N
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec
110 g