Paralelný uchopovač DHPC-L-20-A-B
8116838
GTIN 4052568564131
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
79.8 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
9 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch
101.3 N
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec
110 g