Paralelný uchopovač DHPC-25-A-NO-S-1
8116856
GTIN 4052568564292
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
120.6 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
7 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch
155.9 N
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec
160 g