Paralelný uchopovač DHPC-L-25-A-B

8116870

GTIN 4052568564438

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
127.8 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
11 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch
155.9 N
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec
160 g