Paralelný uchopovač DHPC-L-25-A-NO-S
8116873
GTIN 4052568564469
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
120.6 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
11 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch
155.9 N
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec
160 g