Paralelný uchopovač DHPC-40-A-S

8116894

GTIN 4052568564643

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
358.6 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
15 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch
351.5 N
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec
400 g