Paralelný uchopovač DHPC-40-A-NO-S-1
8116901
GTIN 4052568564711
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
337.5 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
15 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch
351.5 N
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec
400 g