Lineárny pohon DFPC-160-200-D

8133080

GTIN 4052568566326

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
160 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
12064 N
Zdvih
200 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače