Lineárny pohon DFPC-200-350-D

8133105

GTIN 4052568566364

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
200 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
18850 N
Zdvih
350 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače