Snímač prietoku SFAB-50U-HQ6-PNLK-PNVBA-M12
8162826
GTIN 4052568594688
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Konečná hodnota charakteristiky prietoku
50 l/min
Prevádzkové médium
Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Dioxid uhličitý - Dusík
Prevádzkový tlak
0 bar - 10 bar
Pneumatický prípoj
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm